Morsettiera sensore/attuatore, PTS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1027884
1078963
1078991
1079012
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Numero di livelli Numero di posizioni morsetti per livello Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)

6.08 €

50 21 giorni 119.53.558.3360.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.5

2.79 €

100 7 giorni 50.85.235.3120.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.5

3.35 €

100 7 giorni 605.245.7130.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.5

4.14 €

50 7 giorni 69.25.245.7140.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Colore Verde/giallo Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Altro
Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Possibile funzione PEN falso Corpo materiale isolante Altro
Posizione collegamento

Supporto tecnico