Morsettiera sezionatore di prova UTME

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1098652
3000558
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Tipo di collegamento elettrico 1 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

5.62 €

50 23 giorni Bianco666.249.5Collegamento a vite0.14|60.14|40.14|60.14|1.528

6.79 €

50 71 giorni Grigio82.412.351Collegamento a bullone-|--|-0.1|6-|-41

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Tensione nominale(V) 500 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Piastra di chiusura necessaria Tipo di collegamento elettrico 2
Tipo di taglio Tipo di apertura trasversale Con presa di prova integrata
Numero di livelli 1 Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento

Supporto tecnico