Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1099904
Metodo di montaggio | Altro | Colore | Rosso | Tensione nominale(V) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 57.8 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Larghezza/dimensioni rete(mm) | 5.2 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 47.5 | Piastra di chiusura necessaria | — |
Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite | Tipo di collegamento elettrico 2 | — | Tipo di taglio | — |
Tipo di apertura trasversale | — | Con presa di prova integrata | — | Numero di livelli | 1 |
Numero di posizioni morsetti per livello | 2 | Piani collegati internamente | — | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|4 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|4 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.14|1.5 |
Corpo materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 24 |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante, UT, il codice articolo è il seguente: 1099904.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1099904.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali