Morsettiera sezionatore a coltello, PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1107089
3210163
3210174
3210176
3210177
3210312
3210322
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Piastra di chiusura necessaria Tipo di collegamento elettrico 2 Con presa di prova integrata Numero di posizioni morsetti per livello Piani collegati internamente Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

2.89 €

100 82 giorni Verde70.15.235.220.14|40.14|2.50.14|4-|-16

2.73 €

100 7 giorni Blu70.15.235.2veroCollegamento morsetto a innestofalso2falso0.14|40.14|2.50.14|40.14|2.516

3.45 €

100 75 giorni Grigio745.236.5veroCollegamento morsetto a innestofalso3falso0.14|40.14|2.50.14|40.14|2.520

3.45 €

100 75 giorni Grigio745.236.5veroCollegamento morsetto a innestofalso3falso0.14|40.14|2.50.14|40.14|2.520

3.06 €

100 7 giorni Blu81.95.235.2veroCollegamento morsetto a innestofalso3falso0.14|40.14|2.50.14|40.14|2.516

2.90 €

100 75 giorni Blu67.83.530.5veroCollegamento morsetto a innestofalso3falso0.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.510

3.30 €

100 75 giorni Blu76.93.530.5veroCollegamento morsetto a innestofalso4falso0.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Tensione nominale(V) 400 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di taglio
Tipo di apertura trasversale Numero di livelli 1 Corpo materiale isolante Altro
Posizione collegamento

Supporto tecnico