Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metodo di montaggio | — | Colore | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 20.5 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Numero di posizioni morsetti per polo | — |
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Larghezza/dimensioni rete(mm) | 5.08 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 17.3 |
Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | — | Tipo di collegamento elettrico 2 | — |
Distanza del foro di perforazione centralmente(mm) | — | Trasparente | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|2.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|1 |
Corpo materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | falso |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali