Morsettiera a più livelli, PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3012316

Codice componente
3012316
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.56 €

50 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Colore Altro Lunghezza(mm) 125
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 5.2
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 59 Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Altro
Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Possibile funzione PEN falso Numero di livelli 4
Numero di posizioni morsetti per livello 1 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|4 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|4 Corpo materiale isolante Altro
Posizione collegamento

Si trova sulla pagina di Morsettiera a più livelli, PT, il codice articolo è il seguente: 3012316.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3012316.

Supporto tecnico