Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3069049 |
3069064 |
3069077 |
3069410 |
3069411 |
3069412 |
3069413 |
3069414 |
3069415 |
3069416 |
3069417 |
3069418 |
3069419 |
3069420 |
3069421 |
3069422 |
3069996 |
3070008 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Piastra di chiusura necessaria | Tipo di collegamento elettrico 2 | Con presa di prova integrata | Numero di posizioni morsetti per livello | Piani collegati internamente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.37 € | 5 | 33 giorni | — | 82.3 | 81 | — | — | — | 12 | — | |||
223.28 € | 5 | 33 giorni | — | 107 | 81 | — | — | — | 18 | — | |||
315.40 € | 5 | 33 giorni | — | 139.5 | 81 | — | — | — | 26 | — | |||
196.95 € | 1 | 33 giorni | 100 | 90.2 | 56.5 | falso | Collegamento a vite | falso | 14 | falso | |||
196.95 € | 1 | 35 giorni | 100 | 90.2 | 56.5 | falso | Collegamento a vite | falso | 14 | falso | |||
196.95 € | 1 | 33 giorni | 100 | 90.2 | 56.5 | falso | Collegamento a vite | falso | 14 | falso | |||
393.88 € | 1 | 35 giorni | 100 | 147.6 | 56.5 | falso | Collegamento a vite | falso | 28 | falso | |||
393.88 € | 1 | 35 giorni | 100 | 147.6 | 56.5 | falso | Collegamento a vite | falso | 28 | falso | |||
393.88 € | 1 | 33 giorni | 100 | 147.6 | 56.5 | falso | Collegamento a vite | falso | 28 | falso | |||
532.90 € | 1 | 35 giorni | 100 | 188.6 | 56.5 | falso | Collegamento a vite | falso | 38 | falso | |||
532.90 € | 1 | 35 giorni | 100 | 188.6 | 56.5 | falso | Collegamento a vite | falso | 38 | falso | |||
532.90 € | 1 | 35 giorni | 100 | 188.6 | 56.5 | falso | Collegamento a vite | falso | 38 | falso | |||
532.90 € | 1 | 33 giorni | 100 | 188.6 | 56.5 | falso | Collegamento a vite | falso | 38 | falso | |||
532.90 € | 1 | 33 giorni | 100 | 188.6 | 56.5 | falso | Collegamento a vite | falso | 38 | falso | |||
532.90 € | 1 | 33 giorni | 100 | 188.6 | 56.5 | falso | Collegamento a vite | falso | 38 | falso | |||
532.90 € | 1 | 33 giorni | 100 | 188.6 | 56.5 | falso | Collegamento a vite | falso | 38 | falso | |||
186.35 € | 5 | 33 giorni | — | 139.5 | 81 | falso | Collegamento a vite | falso | 14 | falso | |||
137.24 € | 5 | 33 giorni | — | 107 | 81 | falso | Collegamento a vite | falso | 10 | falso |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Colore | Grigio | Tensione nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite |
Tipo di taglio | — | Tipo di apertura trasversale | — | Numero di livelli | 1 |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|10 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|6 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|10 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|2.5 | Corpo materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Ingresso corrente nominale(A) | 24 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Piastra di chiusura necessaria
Tipo di collegamento elettrico 2
Con presa di prova integrata
Numero di posizioni morsetti per livello
Piani collegati internamente
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali