Striscia morsetti di prova, PTRE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3069449
3069450
3069451
3069452
3069453
3069454
3069455
3069456
3069457
3069458
3069459
3069460
3069461
3069849
3069850
3069854
3069855
3069861
3069863
3069864
3069866
3069868
3069869
3069870
3069871
3069874
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello

196.95 €

1 35 giorni 10089.714

196.95 €

1 35 giorni 10089.714

196.95 €

1 33 giorni 10089.714

393.88 €

1 35 giorni 100146.728

393.88 €

1 35 giorni 100146.728

393.88 €

1 33 giorni 100146.728

532.90 €

1 33 giorni 100187.538

532.90 €

1 35 giorni 100187.538

532.90 €

1 35 giorni 100187.538

532.90 €

1 35 giorni 100187.538

532.90 €

1 35 giorni 100187.538

532.90 €

1 33 giorni 100187.538

532.90 €

1 35 giorni 100187.538

106.59 €

2 33 giorni 99.765.28

133.61 €

2 35 giorni 99.773.410

240.20 €

1 35 giorni 99.710618

267.23 €

1 33 giorni 99.7114.120

320.53 €

1 35 giorni 99.7130.424

374.57 €

1 35 giorni 99.7146.728

400.83 €

1 35 giorni 99.7154.930

454.14 €

1 35 giorni 99.7171.234

507.42 €

1 35 giorni 99.7187.538

534.44 €

1 35 giorni 99.7195.640

560.71 €

1 33 giorni 99.7203.842

587.74 €

1 35 giorni 99.7211.944

668.07 €

1 33 giorni 99.7237.450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Grigio Tensione nominale(V) 400
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 56.5
Piastra di chiusura necessaria falso Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento morsetto a innesto
Tipo di taglio Tipo di apertura trasversale Con presa di prova integrata falso
Numero di livelli 1 Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.5|10
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.5|6 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.5|6 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.5|6
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 24

Supporto tecnico