Coperchio flangia, UW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3074538

Codice componente
3074538
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.77 €

250 40 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Colore Grigio Tensione nominale(V)
Numero di poli 0 Temperatura di esercizio(°C) -|- Numero di posizioni morsetti per polo
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Larghezza/dimensioni rete(mm) 0 Piastra di chiusura necessaria falso
Tipo di collegamento elettrico 1 Tipo di collegamento elettrico 2 Con flangia passante integrata
Spessore della piastra di montaggio(mm) -|- Dimensione verticale rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm) Dimensione parallela rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm)
Dimensione verticale rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm) Dimensione parallela rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm) Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

Si trova sulla pagina di Coperchio flangia, UW, il codice articolo è il seguente: 3074538.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3074538.

Supporto tecnico