Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3210403
Metodo di montaggio | Altro | Colore | Blu | Tensione nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 127.5 | Temperatura di esercizio(°C) | -60|130 | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Larghezza/dimensioni rete(mm) | 5.2 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 63.1 | Piastra di chiusura necessaria | vero |
Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro | Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento morsetto a innesto | Tipo di taglio | — |
Tipo di apertura trasversale | — | Con presa di prova integrata | falso | Numero di livelli | 2 |
Numero di posizioni morsetti per livello | 2 | Piani collegati internamente | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|4 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|4 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.14|2.5 |
Corpo materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 20 |
Si trova sulla pagina di Morsettiera sezionatore, PTTBS, il codice articolo è il seguente: 3210403.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3210403.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali