Morsettiera a due livelli, PTTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3215042

Codice componente
3215042
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.73 €

50 95 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Colore Grigio Tensione nominale(V) 500
Lunghezza(mm) 68 Temperatura di esercizio(°C) -40|130 Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 5.2 Altezza di montaggio minima possibile(mm) Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di collegamento elettrico 2 Tipo di componente
Numero di livelli 2 Numero di posizioni morsetti per livello Piani collegati internamente
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|4
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Corpo materiale isolante Posizione collegamento
Ingresso corrente nominale(A) 0.1 Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

Si trova sulla pagina di Morsettiera a due livelli, PTTB, il codice articolo è il seguente: 3215042.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3215042.

Supporto tecnico