Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Numero di posizioni morsetti per livello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.95 € | 1 | 35 giorni | 100 | 90.2 | 14 | |||
196.95 € | 1 | 35 giorni | 100 | 90.2 | 14 | |||
196.95 € | 1 | 33 giorni | 100 | 90.2 | 14 | |||
393.88 € | 1 | 35 giorni | 100 | 147.6 | 28 | |||
393.88 € | 1 | 35 giorni | 100 | 147.6 | 28 | |||
393.88 € | 1 | 33 giorni | 100 | 147.6 | 28 | |||
532.89 € | 1 | 35 giorni | 100 | 188.6 | 38 | |||
532.90 € | 1 | 35 giorni | 100 | 188.6 | 38 | |||
532.90 € | 1 | 35 giorni | 100 | 188.6 | 38 | |||
532.90 € | 1 | 35 giorni | 100 | 188.6 | 38 | |||
532.90 € | 1 | 33 giorni | 100 | 188.6 | 38 | |||
532.90 € | 1 | 35 giorni | 100 | 188.6 | 38 | |||
532.90 € | 1 | 35 giorni | 100 | 188.6 | 38 | |||
106.59 € | 2 | 35 giorni | 81 | 65.6 | 8 | |||
133.61 € | 2 | 35 giorni | 81 | 73.8 | 10 | |||
240.20 € | 1 | 35 giorni | 81 | 106.6 | 18 | |||
267.23 € | 1 | 35 giorni | 81 | 114.8 | 20 | |||
320.53 € | 1 | 33 giorni | 81 | 131.2 | 24 | |||
374.57 € | 1 | 35 giorni | 81 | 147.6 | 28 | |||
400.83 € | 1 | 33 giorni | 81 | 155.8 | 30 | |||
454.14 € | 1 | 35 giorni | 81 | 172.2 | 34 | |||
507.42 € | 1 | 33 giorni | 81 | 188.6 | 38 | |||
534.44 € | 1 | 33 giorni | 81 | 196.8 | 40 | |||
560.71 € | 1 | 35 giorni | 81 | 205 | 42 | |||
587.74 € | 1 | 35 giorni | 81 | 213.2 | 44 | |||
668.07 € | 1 | 33 giorni | 81 | 237.8 | 50 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Colore | Grigio | Tensione nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 56.5 |
Piastra di chiusura necessaria | falso | Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro | Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento morsetto a innesto |
Tipo di taglio | — | Tipo di apertura trasversale | — | Con presa di prova integrata | falso |
Numero di livelli | 1 | Piani collegati internamente | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.5|10 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.5|6 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.5|6 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.5|6 |
Corpo materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 24 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali