Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3069650 |
3069651 |
3069656 |
3069658 |
3069660 |
3069663 |
3069664 |
3069667 |
3069672 |
3069673 |
3069800 |
3069801 |
3069804 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Numero di posizioni morsetti per livello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106.59 € | 2 | 35 giorni | 65.6 | 8 | |||
133.61 € | 2 | 33 giorni | 73.8 | 10 | |||
240.20 € | 1 | 35 giorni | 106.6 | 18 | |||
267.23 € | 1 | 35 giorni | 114.8 | 20 | |||
320.53 € | 1 | 35 giorni | 131.2 | 24 | |||
374.57 € | 1 | 35 giorni | 147.6 | 28 | |||
400.83 € | 1 | 35 giorni | 155.8 | 30 | |||
454.14 € | 1 | 33 giorni | 172.2 | 34 | |||
507.42 € | 1 | 35 giorni | 188.6 | 38 | |||
534.44 € | 1 | 33 giorni | 196.8 | 40 | |||
560.71 € | 1 | 33 giorni | 205 | 42 | |||
587.74 € | 1 | 35 giorni | 213.2 | 44 | |||
668.07 € | 1 | 35 giorni | 237.8 | 50 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Colore | Grigio | Tensione nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 81 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 56.5 | Piastra di chiusura necessaria | falso | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite |
Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento a vite | Tipo di taglio | — | Tipo di apertura trasversale | — |
Con presa di prova integrata | falso | Numero di livelli | 1 | Piani collegati internamente | falso |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|10 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|6 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|10 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|2.5 | Corpo materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Ingresso corrente nominale(A) | 24 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali