Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, C-UFB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2763604
2782300
2782313
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento 1 Tensione continua DC max.
(V)

230.90 €

10 22 giorni BNC, 75 Ohm5

209.90 €

10 23 giorni BNC, 50 Ohm5

209.90 €

10 15 giorni BNC, 50 Ohm30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Frequenza(MHz) -|- Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA)
Con contatto di segnalazione da remoto falso Frequenza limite(MHz) Versione a prova di esplosione falso
Tensione continua AC max.(V) Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 10 Corrente di carico nominale(A) 0.185
Tensione nominale AC(V) -|- Tensione nominale DC(V) -|- Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa(V) 500 Segnalazione al dispositivo Nessuno Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V)
Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V) Termoregolatore proattivo falso

Supporto tecnico