Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3031564
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Colore | Grigio | Tensione nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 67.5 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Larghezza/dimensioni rete(mm) | 5.2 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 47.5 | Piastra di chiusura necessaria | vero |
Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro | Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento morsetto a molla | Tipo di componente | Diodo |
Numero di livelli | 2 | Numero di posizioni morsetti per livello | — | Piani collegati internamente | — |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.08|4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.08|2.5 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.08|2.5 | Corpo materiale isolante | Termoplastica | Posizione collegamento | — |
Ingresso corrente nominale(A) | 1.5 | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | falso |
Si trova sulla pagina di Morsettiera componibile, STTB, il codice articolo è il seguente: 3031564.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3031564.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali