Morsettiera modulare per fusibili, UK 6-FSI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3001939

Codice componente
3001939
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.39 €

50 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Colore Nero Tensione nominale(V) 60
Lunghezza(mm) 64 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 8.2 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 57 Piastra di chiusura necessaria falso
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Tipo di inserto fusibile Fusibile a lama
Tipo di portafusibili Collegabile Tipo di elemento di indicazione anomalie Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie(V) -|-
Numero di livelli 1 Tipo di tensione per indicazione di anomalie Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|10
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|6 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|6 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|2.5
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 30

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare per fusibili, UK 6-FSI, il codice articolo è il seguente: 3001939.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3001939.

Supporto tecnico