Interruttore di protezione elettronico, CB E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2800906
2800914
2800927
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ingresso corrente nominale
(A)

48.46 €

4 98 giorni 8

48.46 €

4 98 giorni 10

48.46 €

4 7 giorni 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Grigio Tensione nominale(V) 24
Lunghezza(mm) 45 Temperatura di esercizio(°C) -25|50 Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Larghezza/dimensioni rete(mm) 12.3 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 45 Piastra di chiusura necessaria falso
Tipo di collegamento elettrico 1 Tipo di collegamento elettrico 2 Tipo di inserto fusibile Microinterruttore
Tipo di portafusibili Collegabile Tipo di elemento di indicazione anomalie Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie(V) -|-
Numero di livelli Tipo di tensione per indicazione di anomalie Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Corpo materiale isolante Posizione collegamento

Supporto tecnico