Connettore per guida DIN, MCVK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1832769
1832785
1832824
1832837
1832840
1832866
1832895
1832918
1832934
1832947
1832963
1832976
1833001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli

5.97 €

50 28 giorni 5

8.35 €

50 28 giorni 7

13.10 €

50 28 giorni 11

14.28 €

50 28 giorni 12

15.47 €

50 28 giorni 13

17.85 €

50 28 giorni 15

5.59 €

50 28 giorni 4

8.14 €

50 28 giorni 6

10.69 €

50 28 giorni 8

11.96 €

50 28 giorni 9

14.51 €

50 28 giorni 11

15.78 €

50 28 giorni 12

19.61 €

50 28 giorni 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Colore Verde Tensione nominale(V) 160
Lunghezza(mm) Temperatura di esercizio(°C) -|- Numero di posizioni morsetti per polo
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 3.81 Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Tipo di collegamento elettrico 2
Distanza del foro di perforazione centralmente(mm) Trasparente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|0.5
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 8
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni falso

Supporto tecnico