Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1106768 |
1132637 |
3046139 |
3046144 |
3046145 |
3046146 |
3046147 |
3046150 |
3046152 |
3046153 |
3046154 |
3046155 |
3046172 |
3046173 |
3046376 |
3057254 |
3057267 |
3064073 |
3073270 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Tensione nominale (V) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Piastra di chiusura necessaria | Tipo di collegamento elettrico 2 | Con presa di prova integrata | Piani collegati internamente | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Corpo materiale isolante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17 € | 5000 | 23 giorni | Blu | 500 | 6.2 | — | — | — | — | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | Altro | |||
3.69 € | 50 | 85 giorni | Giallo | 400 | 5.2 | — | — | — | — | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|1.5 | — | |||
3.84 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 500 | 6.2 | falso | Collegamento a vite | falso | falso | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | Altro | |||
4.17 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 500 | 6.2 | falso | Collegamento a vite | vero | falso | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | Altro | |||
4.52 € | 50 | 23 giorni | Grigio | 500 | 8.2 | falso | Collegamento a vite | vero | falso | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | Altro | |||
4.17 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 500 | 6.2 | falso | Collegamento a vite | vero | falso | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | Altro | |||
4.52 € | 50 | 23 giorni | Grigio | 500 | 8.2 | falso | Collegamento a vite | vero | falso | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | Altro | |||
4.17 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 500 | 6.2 | falso | Collegamento a vite | vero | falso | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | Altro | |||
4.17 € | 50 | 23 giorni | Grigio | 500 | 6.2 | falso | Collegamento a vite | vero | falso | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | Altro | |||
4.52 € | 50 | 23 giorni | Grigio | 500 | 8.2 | falso | Collegamento a vite | vero | falso | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | Altro | |||
4.17 € | 50 | 23 giorni | Grigio | 500 | 6.2 | falso | Collegamento a vite | vero | falso | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | Altro | |||
4.52 € | 50 | 23 giorni | Grigio | 500 | 8.2 | falso | Collegamento a vite | vero | falso | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | Altro | |||
4.06 € | 50 | 16 giorni | Grigio | 500 | 6.2 | falso | Collegamento a vite | vero | falso | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | Altro | |||
3.84 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 500 | 6.2 | vero | Collegamento a vite | 1 | 0.2 | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | Altro | |||
4.02 € | 50 | 43 giorni | Grigio | 400 | 5.2 | vero | Collegamento a vite | vero | falso | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|1.5 | Altro | |||
3.84 € | 50 | 7 giorni | Rosso | 500 | 6.2 | falso | Collegamento a vite | vero | falso | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | Altro | |||
4.06 € | 50 | 60 giorni | Giallo | 500 | 6.2 | — | — | — | — | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | Altro | |||
4.43 € | 50 | 23 giorni | Giallo | 500 | 8.2 | falso | Collegamento a vite | vero | falso | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | Altro | |||
4.18 € | 50 | 23 giorni | Blu | 500 | 8.2 | falso | Collegamento a vite | vero | falso | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | Altro |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Lunghezza(mm) | 57.8 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 49.1 | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite |
Tipo di taglio | — | Tipo di apertura trasversale | — | Numero di livelli | 1 |
Numero di posizioni morsetti per livello | 2 | Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tensione nominale(V)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Piastra di chiusura necessaria
Tipo di collegamento elettrico 2
Con presa di prova integrata
Piani collegati internamente
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Corpo materiale isolante
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali