Morsetto sezionatore di prova, URTK/SP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1098640
3070517
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Piastra di chiusura necessaria Tipo di collegamento elettrico 2 Con presa di prova integrata Piani collegati internamente Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

8.53 €

50 23 giorni Marrone100.849.60.2|100.25|60.2|100.2|2.530

15.56 €

50 40 giorni Giallo99.559falsoCollegamento a vitefalsofalso0.5|100.5|60.5|60.5|2.541

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Tensione nominale(V) 500 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 8.2 Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite
Tipo di taglio Tipo di apertura trasversale Numero di livelli 1
Numero di posizioni morsetti per livello 2 Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento

Supporto tecnico