Morsettiera sensore/attuatore, UTI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3076023
3076033
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.28 €

100 39 giorni

3.53 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Tensione nominale(V) 400 Lunghezza(mm) 93.5
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 5.2
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 51.5 Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite
Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Numero di potenziali 3 Colore base Grigio
Funzione PE falso Con elemento scorrevole del sezionatore N falso Possibile funzione N falso
Con sezionatore di prova falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|4 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|4 Corpo materiale isolante Altro
Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 24

Supporto tecnico