Morsetto sezionatore a coltello, ST

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3035551
3037802
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello

4.89 €

50 22 giorni 844

4.31 €

50 19 giorni 60.52

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Grigio Tensione nominale(V) 400
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 5.2
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 36.5 Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Altro
Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento morsetto a molla Tipo di taglio Tipo di apertura trasversale
Con presa di prova integrata falso Numero di livelli 1 Piani collegati internamente falso
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.08|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.08|2.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.08|2.5 Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento
Ingresso corrente nominale(A) 20

Supporto tecnico