Morsettiera sensore/attuatore, OTTA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0709725

Codice componente
0709725
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.48 €

50 88 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Colore Verde/giallo Lunghezza(mm) 43.5
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 11
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 59.5 Piastra di chiusura necessaria falso Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite
Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Possibile funzione PEN falso Numero di livelli 1
Numero di posizioni morsetti per livello 2 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.1|6 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.2|6
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.1|6 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.1|6 Corpo materiale isolante Altro
Posizione collegamento

Si trova sulla pagina di Morsettiera sensore/attuatore, OTTA, il codice articolo è il seguente: 0709725.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0709725.

Supporto tecnico