Morsettiera passante pannello, PW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3059731

Codice componente
3059731
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.25 €

150 58 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Colore Grigio Tensione nominale(V) 800
Numero di poli 1 Temperatura di esercizio(°C) -40|105 Numero di posizioni morsetti per polo 2
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 8.1 Piastra di chiusura necessaria falso
Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento bandierina a saldare Con flangia passante integrata
Spessore della piastra di montaggio(mm) 1|4 Dimensione verticale rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm) Dimensione parallela rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm)
Dimensione verticale rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm) Dimensione parallela rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm) Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|4
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|6 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|6 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|6
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 32
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante pannello, PW, il codice articolo è il seguente: 3059731.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3059731.

Supporto tecnico