Morsetto sezionatore a coltello, UTTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3044641
3076015
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

6.85 €

50 78 giorni 4005.264.40.14|40.14|2.50.14|422

7.62 €

50 23 giorni 5006.2650.14|60.14|40.14|630

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Blu Lunghezza(mm) 69.9
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Tipo di taglio
Tipo di apertura trasversale Con presa di prova integrata vero Numero di livelli 2
Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente falso Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|1.5
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento

Supporto tecnico