Morsetto sezionatore, UT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3046169
3046486
3072818
3072819
3072822
3073870
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tensione nominale
(V)
Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Piastra di chiusura necessaria Con presa di prova integrata Piani collegati internamente Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

2.70 €

100 23 giorni Grigio50057.86.247.5falsoverofalso0.14|60.14|40.14|60.14|1.520

3.15 €

100 23 giorni Grigio50057.88.247.5vero10.20.2|100.25|60.2|100.2|2.520

7.54 €

50 23 giorni Rosso1000105.28.253verofalsofalso0.2|100.25|60.2|100.2|2.541

8.00 €

50 23 giorni Giallo1000105.28.253verofalsofalso0.2|100.25|60.2|100.2|2.541

7.54 €

50 7 giorni Blu1000105.28.253verofalsofalso0.2|100.25|60.2|100.2|2.541

3.15 €

100 23 giorni Grigio50057.88.247.5falsoverofalso0.2|100.25|60.2|100.2|2.520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Tipo di taglio
Tipo di apertura trasversale Numero di livelli 1 Numero di posizioni morsetti per livello 2
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento

Supporto tecnico