Morsetto sezionatore, STTBS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3035535

Codice componente
3035535
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.89 €

50 50 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Blu Tensione nominale(V) 500
Lunghezza(mm) 92.4 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 6.2 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 55 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento morsetto a molla Tipo di taglio
Tipo di apertura trasversale Con presa di prova integrata falso Numero di livelli 2
Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.08|6
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.08|4 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.08|4
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 20

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore, STTBS, il codice articolo è il seguente: 3035535.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3035535.

Supporto tecnico