Distributore del potenziale, PTRVB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1067596

Codice componente
1067596
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.20 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Colore Altro Lunghezza(mm) 100
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 8.3
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 87.5 Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Altro
Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Possibile funzione PEN Numero di livelli 8
Numero di posizioni morsetti per livello 4 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|1.5 Corpo materiale isolante Altro
Posizione collegamento

Si trova sulla pagina di Distributore del potenziale, PTRVB, il codice articolo è il seguente: 1067596.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1067596.

Supporto tecnico