Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metodo di montaggio | — | Colore | Grigio | Tensione nominale(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | 0 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Numero di posizioni morsetti per polo | — |
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | — | Larghezza/dimensioni rete(mm) | 0 | Piastra di chiusura necessaria | falso |
Tipo di collegamento elettrico 1 | — | Tipo di collegamento elettrico 2 | — | Con flangia passante integrata | — |
Spessore della piastra di montaggio(mm) | -|- | Dimensione verticale rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm) | — | Dimensione parallela rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm) | — |
Dimensione verticale rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm) | — | Dimensione parallela rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm) | — | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- |
Corpo materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | — |
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali