Tappo leggero, GTF 76

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5030651

Codice componente
5030651
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.35 €

600 16 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Colore Altro Tensione nominale(V)
Lunghezza(mm) 4 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V2
Larghezza/dimensioni rete(mm) Altezza di montaggio minima possibile(mm) Piastra di chiusura necessaria falso
Tipo di collegamento elettrico 1 Tipo di collegamento elettrico 2 Tipo di taglio
Tipo di apertura trasversale Con presa di prova integrata falso Numero di livelli
Numero di posizioni morsetti per livello Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Corpo materiale isolante Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A)

Si trova sulla pagina di Tappo leggero, GTF 76, il codice articolo è il seguente: 5030651.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5030651.

Supporto tecnico