Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3213945 |
3213948 |
3213956 |
3213957 |
3213958 |
3213959 |
3213960 |
3213961 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione PE | Con elemento scorrevole del sezionatore N | Possibile funzione N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.74 € | 100 | 70 giorni | falso | falso | falso | |||
2.29 € | 100 | 19 giorni | falso | falso | falso | |||
3.50 € | 100 | 19 giorni | falso | vero | vero | |||
4.08 € | 50 | 70 giorni | vero | falso | falso | |||
3.50 € | 100 | 19 giorni | falso | falso | falso | |||
4.51 € | 50 | 33 giorni | vero | falso | falso | |||
3.71 € | 50 | 70 giorni | vero | falso | falso | |||
2.74 € | 100 | 19 giorni | falso | falso | falso |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Tensione nominale(V) | 400 | Lunghezza(mm) | 101 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Larghezza/dimensioni rete(mm) | 5.2 |
Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 50.5 | Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro |
Tipo di collegamento elettrico 2 | Altro | Numero di potenziali | 2 | Colore base | Grigio |
Con sezionatore di prova | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|2.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|4 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.14|4 | Corpo materiale isolante | Altro |
Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 24 |
Configura
Proprietà di base
Funzione PE
Con elemento scorrevole del sezionatore N
Possibile funzione N
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali