Morsettiera componibile, UTTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3046671
3046672
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

10.37 €

50 42 giorni Grigio

10.37 €

50 42 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Tensione nominale(V) 500 Lunghezza(mm) 69.9
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 5.2
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 65 Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite
Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Tipo di componente Numero di livelli 2
Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|4
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|4 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|1.5
Corpo materiale isolante Termoplastica Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 24
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni falso

Supporto tecnico