Morsettiera modulare per fusibili, UT 4-L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1013133
1044423
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

23.78 €

50 23 giorni Nero

8.39 €

50 7 giorni Grigio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Tensione nominale(V) 500 Lunghezza(mm) 92.7
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 6.2
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 88.9 Piastra di chiusura necessaria falso Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite
Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Tipo di inserto fusibile Fusibile G 5 x 20 mm Tipo di portafusibili Orientabile
Tipo di elemento di indicazione anomalie Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie(V) -|- Numero di livelli 2
Tipo di tensione per indicazione di anomalie Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|6 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|4
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|6 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|1.5 Corpo materiale isolante Altro
Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 28

Supporto tecnico