Morsettiera passante pannello, UWV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1713711
1713845
3073380
3073403
3073419
3073445
3073458
3073526
3073539
3073542
3073555
3073568
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Piastra di chiusura necessaria Tipo di collegamento elettrico 2 Spessore della piastra di montaggio
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

9.84 €

20 7 giorni 1000-40|-4018.8Collegamento a vite-|-16|5010|5016|506|16150

8.25 €

40 35 giorni 1000-40|-4018.8-|-16|5010|5016|506|16150

3.26 €

100 43 giorni 500-|-8.1falsoCollegamento a vite1|40.2|60.25|40.2|40.2|1.532

5.25 €

50 43 giorni 500-|-10.1falsoCollegamento a vite1|40.5|160.5|100.5|100.5|457

5.25 €

50 43 giorni 800-|-12.1falsoCollegamento a vite1|66|256|166|162.5|1076

8.29 €

25 43 giorni 800-|-15.1falsoCollegamento a vite1|66|354|2510|252.5|10101

8.29 €

25 43 giorni 800-|-15.1falsoCollegamento a vite1|66|354|2510|252.5|10101

4.24 €

50 43 giorni 500-|-10.1falsoCollegamento bandierina a saldare1|40.5|160.5|100.5|100.5|457

4.24 €

50 43 giorni 500-|-10.1falsoCollegamento bandierina a saldare1|40.5|160.5|100.5|100.5|457

5.38 €

50 43 giorni 800-|-12.1falsoAltro1|66|256|166|162.5|1076

5.38 €

50 43 giorni 800-|-12.1falsoAltro1|66|256|166|162.5|1076

6.57 €

50 43 giorni 800-|-15.1falsoAltro1|66|354|2510|252.5|10101

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Colore Grigio Numero di poli 1
Numero di posizioni morsetti per polo Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite
Con flangia passante integrata Dimensione verticale rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm) Dimensione parallela rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm)
Dimensione verticale rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm) Dimensione parallela rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm) Corpo materiale isolante Altro
Posizione collegamento Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

Supporto tecnico