Flangia di montaggio, PWO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1705659

Codice componente
1705659
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.75 €

250 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Colore Tensione nominale(V)
Numero di poli 0 Temperatura di esercizio(°C) -|- Numero di posizioni morsetti per polo
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Larghezza/dimensioni rete(mm) Piastra di chiusura necessaria
Tipo di collegamento elettrico 1 Tipo di collegamento elettrico 2 Con flangia passante integrata
Spessore della piastra di montaggio(mm) -|- Dimensione verticale rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm) Dimensione parallela rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm)
Dimensione verticale rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm) Dimensione parallela rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm) Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Corpo materiale isolante Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

Si trova sulla pagina di Flangia di montaggio, PWO, il codice articolo è il seguente: 1705659.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1705659.

Supporto tecnico