Scaricatore di sovratensione di tipo 2, scaricatore di sovratensione, VAL-MS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1033708
1033725
2800627
2800628
2800641
2804380
2804393
2804429
2805402
2838209
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con contatto di segnalazione da remoto Dimensioni della costruzione Livello di protezione tensione
(kV)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Tensione nominale AC
(V)
Livello di protezione tensione L-N
(kV)
Tensione continua DC max.
(V)
Massima tensione PV
(V)
Livello di protezione tensione N-PE
(kV)

265.20 €

1 25 giorni falso3 spaziature modulari515515001500

319.10 €

1 18 giorni vero3 spaziature modulari515515001500

294.40 €

1 7 giorni vero3 spaziature modulari3.7153.711701170

244.70 €

1 7 giorni falso3 spaziature modulari3.7153.711701170

294.40 €

1 7 giorni vero3 spaziature modulari2.7152.7800800

167.40 €

2 7 giorni falso2 spaziature modulari1.5335202401.51.5

191.90 €

1 7 giorni vero2 spaziature modulari1.5335202401.51.5

162.90 €

2 7 giorni falso2 spaziature modulari1.5275202401.351.5

237.40 €

1 7 giorni vero2 spaziature modulari5800154005

304.90 €

1 7 giorni falso4 spaziature modulari1.5275202401.351.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Numero di conduttori (senza messa a terra) Tensione nominale DC(V)
Tipo di categoria 2 vero Segnalazione al dispositivo Ottica Grado di protezione (IP)
Fusibile di riserva integrato falso Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) 35 Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) 25
Configurazione del sistema DC Configurazione del sistema IT Configurazione del sistema TN
Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S Configurazione del sistema TT
Configurazione del sistema altro Configurazione del sistema TN-C-S Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA)
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico