Morsettiera componibile, PTTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1020774
1026165
1026166
1030753
1032734
1032738
1032739
1047533
3211431
3211432
3211433
3211444
3211445
3211447
3213221
3215041
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Colore Lunghezza
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Tipo di collegamento elettrico 2 Tipo di componente Numero di posizioni morsetti per livello Piani collegati internamente Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Corpo materiale isolante Ingresso corrente nominale
(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

4.63 €

100 89 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmNero6847.5Collegamento morsetto a innesto20.14|40.14|40.14|2.5Termoplastica0.5falso

4.68 €

50 50 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmGrigio7855Collegamento morsetto a innesto20.14|40.14|40.14|2.5Termoplastica20falso

4.68 €

50 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmGrigio7855Collegamento morsetto a innesto20.14|40.14|40.14|2.5Termoplastica20falso

7.38 €

50 78 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmGrigio67.547.5Collegamento morsetto a molla20.08|40.08|2.50.08|2.5Termoplastica22falso

6.73 €

50 79 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmGrigio6847.5Collegamento morsetto a innesto20.14|40.14|40.14|2.5Termoplastica0.5falso

6.73 €

50 79 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmGrigio6847.5Collegamento morsetto a innesto20.14|40.14|40.14|2.5Termoplastica20falso

4.68 €

50 50 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmGrigio7855Collegamento morsetto a innesto20.14|40.14|40.14|2.5Termoplastica20falso

6.61 €

50 77 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmGrigio67.547.5Collegamento morsetto a mollaDiodo20.08|40.08|2.50.08|2.5Termoplastica22falso

7.98 €

50 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmGrigio6847.5Collegamento morsetto a innesto2falso0.14|40.14|2.50.14|2.5Termoplastica20falso

7.98 €

50 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmBlu6847.5Collegamento morsetto a innesto2falso0.14|40.14|2.50.14|2.5Termoplastica20falso

6.73 €

50 68 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmGrigio6847.5Collegamento morsetto a innestoDiodo20.14|40.14|40.14|2.5Termoplastica0.5falso

6.73 €

50 68 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmNero6847.5Collegamento morsetto a innestoDiodo20.14|40.14|40.14|2.5Termoplastica0.5falso

6.73 €

50 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmGrigio6847.5Collegamento morsetto a innestoDiodo20.14|40.14|40.14|2.5Termoplastica0.5falso

6.73 €

50 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmGrigio6847.5Collegamento morsetto a innestoDiodo20.14|40.14|40.14|2.5Termoplastica0.5falso

6.73 €

50 68 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmGrigio6847.5Collegamento morsetto a innestoDiodo20.14|40.14|40.14|2.5Termoplastica20falso

6.73 €

50 7 giorni Grigio680.14|40.14|4-|-20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 500 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 5.2 Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Altro
Numero di livelli 2 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|2.5 Posizione collegamento

Supporto tecnico