Morsettiera sensore/attuatore, PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3211999

Codice componente
3211999
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.55 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Colore Verde/giallo Lunghezza(mm) 92.1
Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 6.2
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 36.5 Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Altro
Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Possibile funzione PEN Numero di livelli 1
Numero di posizioni morsetti per livello 4 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|6 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|4
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|6 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|6 Corpo materiale isolante Altro
Posizione collegamento

Si trova sulla pagina di Morsettiera sensore/attuatore, PT, il codice articolo è il seguente: 3211999.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3211999.

Supporto tecnico