Morsetto sezionatore, PTT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3210286

Codice componente
3210286
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.64 €

50 74 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Grigio Tensione nominale(V) 400
Lunghezza(mm) 92.4 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 5.2 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 45.8 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento morsetto a innesto Tipo di taglio
Tipo di apertura trasversale Con presa di prova integrata falso Numero di livelli 2
Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|4
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|2.5
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 16

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore, PTT, il codice articolo è il seguente: 3210286.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3210286.

Supporto tecnico