Morsettiera modulare per fusibili, UK 10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3073966

Codice componente
3073966
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.87 €

50 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Colore Nero Tensione nominale(V) 400
Lunghezza(mm) 62 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V2
Larghezza/dimensioni rete(mm) 12 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 62.2 Piastra di chiusura necessaria falso
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Tipo di inserto fusibile Fusibile G da 6,3 x 32 mm
Tipo di portafusibili Avvitabile Tipo di elemento di indicazione anomalie Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie(V) -|-
Numero di livelli 1 Tipo di tensione per indicazione di anomalie Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.5|16
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.5|10 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.5|16 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.5|4
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 10

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare per fusibili, UK 10, il codice articolo è il seguente: 3073966.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3073966.

Supporto tecnico