Morsettiera modulare per fusibili, QTC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3050390

Codice componente
3050390
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.08 €

50 96 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Colore Nero Tensione nominale(V) 60
Lunghezza(mm) 82.5 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 6.2 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 64.9 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Connettore a spostamento di isolante Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Tipo di inserto fusibile Altro
Tipo di portafusibili Orientabile Tipo di elemento di indicazione anomalie Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie(V) 30|60
Numero di livelli 1 Tipo di tensione per indicazione di anomalie Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.5|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.5|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.5|2.5
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 6.3

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare per fusibili, QTC, il codice articolo è il seguente: 3050390.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3050390.

Supporto tecnico