Morsettiera componibile, PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3210271

Codice componente
3210271
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.35 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Colore Arancione Tensione nominale(V) 800
Lunghezza(mm) 72 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 5.2 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 36.5 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento morsetto a innesto Tipo di componente Diodo
Numero di livelli 1 Numero di posizioni morsetti per livello 4 Piani collegati internamente
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|4
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|2.5 Corpo materiale isolante Termoplastica Posizione collegamento
Ingresso corrente nominale(A) 0.5 Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni falso

Si trova sulla pagina di Morsettiera componibile, PT, il codice articolo è il seguente: 3210271.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3210271.

Supporto tecnico