Morsetto sezionatore a coltello, UK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3048551
3056022
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

8.25 €

50 43 giorni Giallo

7.95 €

50 67 giorni Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Tensione nominale(V) 500 Lunghezza(mm) 51
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 6.2
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 58.5 Piastra di chiusura necessaria falso Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite
Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Tipo di taglio Tipo di apertura trasversale
Con presa di prova integrata vero Numero di livelli 1 Numero di posizioni morsetti per livello 2
Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|6 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|4
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|4 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|1.5 Corpo materiale isolante Altro
Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 16

Supporto tecnico