Dispositivo di protezione combinato tipo 1/2, FLT-SEC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2801615
2905414
2905415
2905416
2905418
2905419
2905421
2905472
2905871
2905987
2905988
2907259
2907260
2907262
2907387
2907388
2907390
2908264
2909589
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)
(kA)
Dimensioni della costruzione Livello di protezione tensione
(kV)
Capacità estinguente della corrente variabile
(kA)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Tensione nominale AC
(V)
Livello di protezione tensione L-N
(kV)
Livello di protezione tensione N-PE
(kV)
Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S Configurazione del sistema TN-C-S

458.60 €

1 7 giorni 252 spaziature modulari1.55026425240veroAAO626

324.80 €

1 7 giorni 252 spaziature modulari1.55035025240veroAAO626

509.60 €

1 7 giorni 1004 spaziature modulari1.550350252401.51.5veroAAO628

665.40 €

1 9 giorni 254 spaziature modulari1.55035025240veroAAO626

868.50 €

1 9 giorni 1006 spaziature modulari1.550350252401.51.5veroAAO628

858.80 €

1 7 giorni 256 spaziature modulari1.55035025240veroAAO626

1,086.80 €

1 7 giorni 1008 spaziature modulari1.550350252401.51.5veroAAO628

234.70 €

1 7 giorni 1002 spaziature modulari1.50.1350100240veroAAO628

1,375.80 €

1 7 giorni 256 spaziature modulari1.55026425240veroAAO626

460.00 €

1 7 giorni 352 spaziature modulari2.550440354002.5veroAAO626

1,231.20 €

1 7 giorni 356 spaziature modulari2.55044035400veroAAO626

541.20 €

1 7 giorni 252 spaziature modulari2.550440254002.5veroAAO626

1,625.60 €

1 7 giorni 256 spaziature modulari2.55044025400veroAAO626

365.30 €

1 43 giorni 1002 spaziature modulari2.50.1440100400veroAAO628

419.40 €

1 9 giorni 502 spaziature modulari2.55026450240veroAAO626

615.80 €

1 9 giorni 1004 spaziature modulari1.550264502402.51.5veroAAO628

1,116.30 €

1 7 giorni 506 spaziature modulari2.55026450240veroAAO626

1,542.50 €

1 7 giorni 1008 spaziature modulari2.550440354002.52.5veroAAO628

1,411.30 €

1 9 giorni 1008 spaziature modulari1.550264502402.51.5veroAAO628

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Con contatto di segnalazione da remoto vero Numero di conduttori (senza messa a terra)
Idoneo per uso esterno Scarico falso Tensione nominale DC(V)
Tipo di categoria 1 vero Segnalazione al dispositivo Ottica Tensione continua DC max.(V)
Grado di protezione (IP) Fusibile di riserva integrato Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) 35
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) 35 Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)(kV) Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)(kV)
Energia specifica (W/R)(kJ/Ohm) Configurazione del sistema DC Configurazione del sistema IT
Configurazione del sistema TN Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema altro

Supporto tecnico