Connettore guida DIN, UMSTBVK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1788033
1788075
1788282
1788318
1788321
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Lunghezza
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)

16.47 €

50 22 giorni 1342.534.6

21.10 €

50 22 giorni 1742.534.6

21.98 €

50 22 giorni 1942.5234.5

25.45 €

50 22 giorni 2234.542.5

26.60 €

50 22 giorni 2334.542.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Colore Verde Tensione nominale(V) 320
Temperatura di esercizio(°C) -|- Numero di posizioni morsetti per polo Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 5.08 Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1
Tipo di collegamento elettrico 2 Distanza del foro di perforazione centralmente(mm) Trasparente falso
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|1 Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento
Ingresso corrente nominale(A) 12 Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni falso

Supporto tecnico