Morsettiera sensore/attuatore, UT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3001372
3060584
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)

3.76 €

50 23 giorni 49.86.247.520.14|60.14|40.14|60.14|6

8.34 €

50 77 giorni 86.58.26040.2|100.25|60.2|100.2|10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Colore Verde/giallo Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite
Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Possibile funzione PEN falso Numero di livelli 1
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento

Supporto tecnico