Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3042341
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Colore | Più colori | Tensione nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | 1 | Lunghezza(mm) | 43.5 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
Numero di posizioni morsetti per polo | 2 | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Larghezza/dimensioni rete(mm) | 5.2 |
Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 34 | Piastra di chiusura necessaria | falso | Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro |
Tipo di collegamento elettrico 2 | Altro | Distanza del foro di perforazione centralmente(mm) | — | Trasparente | falso |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.08|4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 2.5|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.08|2.5 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.08|2.5 | Corpo materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Ingresso corrente nominale(A) | 24 | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | falso |
Si trova sulla pagina di Presa COMBI, SC, il codice articolo è il seguente: 3042341.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3042341.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali