Morsettiera sensore/attuatore, QTC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3205035
3205064
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello

4.75 €

50 7 giorni 58.82

5.80 €

50 7 giorni 76.43

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Colore Verde/giallo Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 5.2 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 39.3
Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a innesto Tipo di collegamento elettrico 2 Altro
Possibile funzione PEN falso Numero di livelli 1 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.25|1.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.25|1.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.25|1.5
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento

Supporto tecnico