Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3211263
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Colore | Verde/giallo | Lunghezza(mm) | 92.6 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Larghezza/dimensioni rete(mm) | 5.2 |
Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 55 | Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro |
Tipo di collegamento elettrico 2 | Altro | Possibile funzione PEN | falso | Numero di livelli | 2 |
Numero di posizioni morsetti per livello | 2 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|2.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|4 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.14|4 | Corpo materiale isolante | Altro |
Posizione collegamento | — |
Si trova sulla pagina di Morsettiera a due livelli, conduttore di protezione PTTBS, il codice articolo è il seguente: 3211263.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3211263.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali