Morsetto sezionatore, UK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3072804
3246861
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Temperatura di esercizio
(°C)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

8.76 €

50 7 giorni 66.5-|-8.2660.5|100.5|60.5|60.5|2.541

11.26 €

50 29 giorni 45.5-60|1006.246.10.5|60.5|40.5|40.5|1.510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Grigio Tensione nominale(V) 500
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite
Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Tipo di taglio Tipo di apertura trasversale
Con presa di prova integrata falso Numero di livelli 1 Numero di posizioni morsetti per livello 2
Piani collegati internamente falso Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento

Supporto tecnico